La caméra industrielle intelligente IDS NXT malibu permet le streaming 4K avec une qualité d'image parfaite à une fréquence de en pleine résolution du capteur (3856 x 2176 px) - et bien plus encore. Elle effectue de manière autonome des analyses d'images et les restitue les résultats sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via RTSP (Real Time Streaming Protocol). De plus, les utilisateurs peuvent lire l'image en direct de la caméra dans n'importe quel navigateur web via un flux HTTP (compression MJPEG).
La caméra est équipée du capteur IMX678 Rolling Shutter 8,39 Mpx. Celui-ci fait partie de la série Starvis 2 de Sony et assure une excellente qualité d'image avec une plage dynamique élevée. Cela vaut particulièrement pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité ambiante.
À l'intérieur se cache également un SoC spécial d'Ambarella, bien connu des caméras d'action. Une puce ISP avec des fonctions automatiques utiles, telles que la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, permet d'obtenir en permanence une qualité d'image optimale.
Le modèle fait partie de l'écosystème IDS NXT et constitue une plateforme de vision embarquée polyvalente. En combinant qualité d'image parfaite, IA sur caméra, compression et streaming vidéo, le fonctionnement peut être totalement indépendant de l'ordinateur.
Comme les modèles IDS NXT rio et rome, IDS NXT malibu dispose d'un boîtier compact, adapté à l'industrie, avec une interface GigE et offre une API REST.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | IDS NXT malibu |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Résolution (h x v) | 3856 x 2176 |
Surface optique | 7,712 mm x 4,352 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 8,39 Mpx |
Taille de pixel | 2,00 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX678 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires