Une sensibilité à la lumière qui va bien au-delà de celle de l'œil humain - c'est ce que garantissent les capteurs dotés de la technologie Starvis 2 de Sony. En optant pour la minuscule caméra industrielle U3-38C0XCP Rev.1.2 équipée du capteur Rolling Shutter 2,16 Mpx IMX662, on peut s'attendre à une qualité d'image exceptionnelle avec une haute plage dynamique impressionnante grâce à la technologie sophistiquée des pixels. La caméra USB3 bon marché (1968 x 1100, taille de pixel 2,90 µm) dispose d'une monture d'objectif C, fournit une fréquence d'images rapide de 88,0 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, où une haute sensibilité et une faible résolution sont requises simultanément.
Le capteur 1/3" constitue également un excellent choix lorsqu'il s'agit de minimiser les réflexions gênantes à l'intérieur de la caméra. Il dispose d'un traitement anti-réflexion qui permet de lutter contre le phénomène appelé « lens flare » (flou de l'objectif).
La caméra U3-38C0XCP Rev.1.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 88,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1968 x 1100 |
Surface optique | 5,707 mm x 3,190 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,16 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX662 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires