Qu'il s'agisse de contrôle qualité ou de visualisation : Cette caméra industrielle compacte de 24,55 Mpx avec interface USB3 fournit 16,0 images/s et garde une vue précise de tous les détails ! Le capteur CMOS Global Shutter 1.2" IMX540 impressionne par sa résolution exceptionnellement élevée de 5328 x 4608 (taille de pixel 2,74 µm). Il fait partie des capteurs de la quatrième génération de la série Sony Pregius S, aussi appelés Sony series 2.7 - une excellente qualité d'image pour les applications exigeantes est ainsi évidente.
Comme la caméra U3-31R0CP Rev.2.2 est particulièrement sensible à la lumière, elle convient également à une utilisation dans des conditions de faible luminosité. C'est là que la technologie BSI (« Back Side Illuminated ») intégrée montre tous ses atouts.
Cette caméra de seulement 29 x 29 x 29 mm est disponible en deux versions : monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 16,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 4608 |
Surface optique | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.2" |
Résolution | 24,55 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX540 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires