Capteur grand format Global Shutter CMOS Global Shutter dans une caméra industrielle compacte ne mesurant que 29 x 29 x 29 mm : la GV-5990CP Rev.2.2 fournit une excellente résolution 20,36 Mpx. Grâce au puissant capteur à très haute résolution IMX541 de la série Pregius S, un capteur Sony de quatrième génération, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle. La technologie BSI (« Back Side Illuminated ») intégrée y contribue d'une part, et la taille remarquablement petite des pixels de seulement 2,74 µm d'autre part, ce qui se traduit par une densité de pixels extraordinairement élevée.
La caméra GigE sensible à la lumière fournit des 5,5 images/s rapides, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.
Ce modèle est une alternative logique aux caméras avec des capteurs ayant des résolutions aussi élevées, mais de plus grande surface, pour lesquels des objectifs à monture F sont généralement nécessaires. Il est possible d'utiliser ici des objectifs à monture C, ce qui permet de réaliser des économies considérables.
La caméra GV-5990CP Rev.2.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 5,5 images/s |
Résolution (h x v) | 4512 x 4512 |
Surface optique | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 20,36 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX541 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires