La première de son genre : la caméra industrielle intelligente IDS NXT malibu fait partie du système complet IA IDS NXT et est équipée d'une puce spéciale d'Ambarella, utilisée à l'origine dans les caméras d'action. IDS NXT malibu rend ainsi la technologie disponible pour la première fois dans un contexte industriel. Les informations d'image du capteur photosensible onsemi AR0521 sont traitées directement sur la caméra avec une accélération matérielle. Une puce ISP avec des fonctions automatiques utiles, telles que la luminosité, le bruit et la correction des couleurs, permet d'obtenir une qualité d'image optimale.
IDS NXT malibu effectue de manière autonome des analyses d'images basées sur l'IA à grande vitesse (> 25 images par seconde) et les restitue sous forme d'incrustations en direct dans des flux vidéo compressés via RTSP (Real Time Streaming Protocol). De plus, le streaming via MJPEG est également possible, ce qui signifie que le flux vidéo peut être affiché directement dans tout navigateur sous forme d'image en direct - sans superposition d'IA.
Les clients bénéficient donc ici d'une plateforme de vision embarquée qui permet une vision IA en direct. La combinaison d'une qualité d'image parfaite, de l'IA sur caméra + de la compression + du streaming vidéo permet un fonctionnement totalement indépendant de l'ordinateur.
Comme les modèles IDS NXT rio et rome, IDS NXT malibu dispose d'un boîtier compact, adapté à l'industrie, avec une interface GigE et offre une API REST.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | IDS NXT malibu |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | AR0521 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires