Caméra industrielle 16,20 Mpx avec interface GigE et IP65/67 : La GV-51N0FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS Global Shutter IMX542 de la série Pregius S de Sony. Ce capteur de "quatrième génération" offre une résolution de5328 x 3040 (taille de pixel 2,74 µm) et est particulièrement sensible à la lumière grâce à son architecture de pixels spéciale avec technologie BSI (Backside Illumination).
En fonctionnement, la caméra industrielle fournit rapidement 8,0 images/s. Elle peut être utilisée pour un large éventail d'applications nécessitant une haute qualité d'image, des tâches d'inspection dans l'industrie aux analyses dans le domaine médical.
La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 8,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 3040 |
Surface optique | 14,599 mm x 8,330 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 16,20 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX542 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires