UV-36L0XC

UV-36L0XC
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Une simple connexion et c'est parti. La caméra autofocus uEye XC se comporte comme une webcam. À cette fin, elle dispose du protocole UVC (USB Video Class). Ce qui élimine la nécessité d'un pilote séparé pour le fonctionnement. Vous obtenez toujours des images et des vidéos d'une grande netteté, même lorsque la distance des objets change ou que les conditions d'éclairage sont difficiles. La caméra est équipée du capteur CMOS AR1335 de onsemi et fournit FullHD. Le capteur couleur fournit et garantit des images détaillées. Grâce à la technologie de rétroéclairage BSI (« Back Side Illumination »), l'AR1335 se distingue non seulement par d'excellentes performances en basse lumière, mais également par un faible bruit de pixel. De plus, la caméra offre des fonctions pratiques telles que la balance des blancs automatique et la correction des couleurs.

La caméra UVC a été explicitement développée pour répondre aux exigences industrielles. Vos composants ont été spécialement sélectionnés en regard d'une disponibilité à long terme. C'est un avantage décisif par rapport aux webcams grand public. Seule une connexion par câble est nécessaire pour utiliser la caméra.

Avec son boîtier pratique en magnésium moulé sous pression, son faible poids et son connecteur USB Micro-B à visser, la caméra autofocus peut être utilisée de différentes manières dans les domaines industriels et non industriels. Il s'agit par exemple pour les travaux d'analyse en laboratoire et de diagnostic ou dans les systèmes de kiosques, la logistique et les applications robotiques.

Remarque : La résolution de la caméra UVC XC est Full HD (1080p).

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !

Vous préférez vision USB3 à le protocole UVC (USB Video Class) ? Alors vous trouverez ici le modèle qui convient à votre application.

Numéro d'article
  • UV-36L0XC-C: 1009247
Famille de caméras XC
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Classe optique 1/3.2"
Taille de pixel 1,10 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR1335
Cycle de vie du produit En série
Norme UVC 1.1
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Plug & Play
UVC - standard USB video class
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Correction des couleurs
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!