Objectif, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"

Objectif, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture TFL, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 50 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 18 mm
  • Cercle d'images maximal : 2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,13 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 70,5° x 56,1° x 81,8°
  • Transmission à large bande (gamme de longueurs d'onde étendue)
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM18VM35, 18 mm, 2": 1009397
Distance focale 18 mm
Classe optique 2"
Résolution 50,00 Mpx
 
 
It's so easy!