- Distance focale : 18,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 3,13 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 70,5° x 56,1° x 81,8°
- Transmission à large bande (gamme de longueurs d'onde étendue)
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 56,1° x 70,5° |
| Distance focale | 18,0 mm |
| Classe optique | 2" |
| Résolution | 50,00 MP |
Fiche de données