GV-79L0WP

GV-79L0WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX535
    1/1.1" CMOS
  • 99,0 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle ultra-rapide 12,42 Mpx GV-79L0WP est équipée d'un capteur CMOS IMX535 1/1.1" Sony de la série Pregius S. La particularité de ces capteurs de quatrième génération est la combinaison de l'obturateur global et de la technologie BSI (rétroéclairage). De plus, les pixels ne mesurent que 2,74 µm et sont donc environ 20 % plus petits que sur les capteurs Sony de la deuxième génération avec la même résolution. La caméra industrielle offre une 99,0 images/s cadence d'images impressionnante, notamment dans les applications avec des conditions d'éclairage difficiles et des fréquences d'horloge rapides.

Par rapport aux modèles dotés d'une interface USB3, les caméras de la gamme uEye Warp10 transmettent les données environ trois fois plus vite. Si vous avez besoin non seulement d'une caméra particulièrement rapide avec une interface 10 GigE, mais aussi d'une sensibilité élevée à la lumière et d'une excellente qualité d'image, ce modèle est le bon choix pour vous.

La GV-79L0WP est disponible avec une Monture C et en versions monochrome et couleur.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-79L0WP-C-HQ: 1008243
  • GV-79L0WP-M-GL: 1008244
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 99,0 images/s
Résolution (h x v) 4128 x 3008
Surface optique 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 12,42 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX535
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Inspection photovoltaïque/de cellules solaires

Les caméras IDS peuvent notamment contrôler la géométrie et les marques de scie, identifier les défauts.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!