U3-31F1SE Rev.1.2

U3-31F1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 75,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Dotée du capteur à obturateur global (Global Shutter) 5,10 Mpx IMX547 de la série Pregius S de Sony, la caméra U3-31F1SE Rev.1.2 fournit des résultats d'image optimaux même dans des conditions d'éclairage changeantes. Le capteur de quatrième génération ne dispose pas seulement de la technologie BSI (Backside Illumination), mais aussi d'une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient ici d'une densité de pixels exceptionnelle et donc d'une qualité d'image particulièrement bonne. En fonctionnement, la caméra industrielle fournit 75,0 images/s.

Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye+ SE est disponible en versions monochrome et couleur.

Numéro d'article
  • U3-31F1SE-M-GL Rev.1.2: 1009199
  • U3-31F1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009198
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 75,0 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2064
Surface optique 6,773 mm x 5,655 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX547
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!