Dotée du capteur à obturateur global (Global Shutter) 5,10 MP IMX547 de la série Pregius S de Sony, la caméra U3-31F1SE Rev.1.2 fournit des résultats d'image optimaux même dans des conditions d'éclairage changeantes. Le capteur de quatrième génération ne dispose pas seulement de la technologie BSI (Backside Illumination), mais aussi d'une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient ici d'une densité de pixels exceptionnelle et donc d'une qualité d'image particulièrement bonne. En fonctionnement, la caméra industrielle fournit 75,2 images/s.
Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye SE est disponible en versions monochrome et couleur.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | SE |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX547 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 75,2 images/s |
| Résolution (h x v) | 2472 x 2064 |
| Surface optique | 6,773 mm x 5,655 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 5,10 MP |
| Taille de pixel | 2,74 µm |
| Mode HDR | Sequence HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | En série |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires