GV-50C0SE Rev.4.2

GV-50C0SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1216
    2,35 Mpx
  • Sony IMX392
    1/2" CMOS
  • 52,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle GV-50C0SE Rev.4.2 équipée d'une interface GigE et du capteur CMOS à obturateur global sensible à la lumière IMX392 de la série Sony Pregius de la deuxième génération offre une résolution de 2,35 Mpx ( 1936 x 1216 px, taille de pixel 3,45 µm). Avec une résolution maximale de 52,0 images/s et Full HD, elle convient parfaitement pour les applications à grande vitesse, par exemple en automatisation ou en qualité assurance. De plus, le capteur est étudié pour les tâches qui nécessitent un résultat parfait même dans des conditions de faible luminosité.

La GV-50C0SE Rev.4.2 est un appareil polyvalent de la classe des caméras industrielles à obturateur global 2 MP qui offre une excellente qualité d'image grâce à son exceptionnelle sensibilité, sa plage dynamique élevée et son faible bruit. Avec de telles caractéristiques, elle trouve sa place dans pratiquement toutes les applications.

La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Le petit format du capteur, avec une diagonale de 7,9 mm, permet un large choix d'objectifs à bas prix.

Numéro d'article
  • GV-50C0SE-C-HQ Rev.4.2: AB13487
  • GV-50C0SE-M-GL Rev.4.2: AB13488
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 52,0 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1216
Surface optique 6,679 mm x 4,195 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 2,35 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX392
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!