La caméra autofocus uEye+ XC 13 MP s'utilise aussi simplement qu'une webcam. Contrairement aux produits grand public, elle a été spécialement conçue pour être utilisée dans des applications industrielles. Elle fournit des images et des vidéos nettes, même dans des conditions d'éclairage variables. Des fonctions utiles telles que le zoom numérique 24x, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs garantissent à la caméra-industrielle une visualisation parfaite de tous les détails. La caméra fait valoir ses atouts dans les systèmes de kiosque, l'assurance qualité, l'automatisation de la logistique et la technique médicale par exemple. Avec le kit de démarrage uEye XC, vous disposez d'un pack complet qui vous permet d'évaluer et d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Il contient non seulement la caméra, le trépied et le câble, mais aussi une lentille macro. Grâce à elle, la caméra équipée du capteur couleur à obturateur roulant (Rolling Shutter) AR1335 d'onsemi convient également aux applications exigeantes à courte distance, car elle raccourcit de manière simple la distance minimale possible de l'objet et ouvre ainsi des possibilités d'utilisation supplémentaires.
Côté logiciel, elle est conforme à GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Le set de démarrage comprend les articles suivants :- USB3 uEye+ XC caméra
- USB3 câble standard, A/Micro-B, 1,5 m
- Adaptateur de support de caméra
- Bonnette macro
- Tournevis à 8 pans
Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XC |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 20,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4200 x 3120 |
Surface optique | 4,620 mm x 3,432 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3.2" |
Résolution | 13,10 Mpx |
Taille de pixel | 1,10 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR1335 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires