Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La carte mère avec le capteur est séparée par un câble-ruban souple de la carte-fille avec l’interface GigE. Le câble-ruban souple et la carte-fille sont disponibles en option. La UI-5584LE-MB Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS 5 mégapixels (MT9P006STC-version couleur) d'onsemi. Le gros capteur rond de ½ po offre une résolution de 2560 x 1920 pixels et deux modes d'obturateur, Rolling et Global-Start. Avec sa très grande sensibilité à la lumière attribuable à la technologie de pixel novatrice A-Pix™, cette caméra est une alternative économique à de nombreux capteurs CCD actuels et est particulièrement adaptée aux utilisations demandant la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide. La technologie de pixel A-Pix™ repose, entre autres, sur une focalisation de la lumière au moyen d'un guide d'onde optique, qui achemine la lumière provenant du filtre couleur et la focalise à la surface de la photodiode.
L'amélioration de la structure et du processus dans la technologie de pixel a permis un accroissement de la sensibilité à la lumière des capteurs vers le rouge et le vert allant jusqu'à 30 % par rapport aux capteurs antérieurs.
Merci de noter qu'une carte-fille ainsi qu'un câble ruban flexiblesont essentiels pour le fonctionnement.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | LE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 14,1 images/s |
Résolution (h x v) | 2560 x 1920 |
Surface optique | 5,632 mm x 4,224 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 4,92 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | MT9P006 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires