GigE LE PowCon Daughterboard - Divers - Accessoires - Produits

GigE LE PowCon Daughterboard

GigE LE PowCon Daughterboard
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Interface GigE, connecteur RJ45, 40 x 30 mm
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 

La carte-fille avec l’interface GigE est parfaitement adaptée à chacun des modèles de carte-mère GigE uEye LE d’IDS. Elle est équipée d’un connecteur RJ45 et ne mesure que 40 x 30 mm en tout. Le système peut donc être intégré facilement et confortablement à pratiquement toutes les applications.

Remarque : adapté aux caméras UI-5xxxLE.

Pour des versions personnalisées de la carte-fille, veuillez communiquer avec notre équipe de vente.

Numéro d'article
  • GigE LE PowCon Daughterboard: AL00081
Fiche de données
Données CAD
 
 
It's so easy!