Objectif, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“

Objectif, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 2,30 Mpx
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
  • Taille de pixel minimale : 5,00 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,18 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 14,1° x 11,8° x 18,3°
  • Tirage optique arrière : 11,00 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,6 mm
  • Classe de résolution : 2,30 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“: AE00356
Distance focale 35 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!