- Distance focale : 35,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
- Taille de pixel minimale : 5,00 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,18 m
- Angle de vision (HxVxD) : 14,1° x 11,8° x 18,3°
- Tirage optique arrière : 11,00 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 2,30 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11,8° x 14,1° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données
Données CAD