Objectif, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"

Objectif, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 8,40 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 16,3° x 12,1° x 20,2°
  • Tirage optique arrière : 13,38 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,2 mm
  • Classe de résolution : 8,40 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-8M118-C2520, 25 mm, 1/1.8": AE00335
Distance focale 25 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,40 Mpx
 
 
It's so easy!