- Distance focale : 25,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 16,3° x 12,1° x 20,2°
- Tirage optique arrière : 13,38 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 8,40 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,1° x 16,3° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 8,40 MP |
Fiche de données
Données CAD