Objectif, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2"

Objectif, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, mise au point manuelle, 6 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 11
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 44,7° x 33,9° x 0,0°
  • Tirage optique arrière : 10,40 mm
  • Profondeur d'immersion : 9,2 mm
  • Classe de résolution : 6,00 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, TECHSPEC UC-SERIES, 8 mm, 1/2": AE00310
Distance focale 8 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 6,00 Mpx
 
 
It's so easy!