- Distance focale : 8,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 11
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
- Angle de vision (HxVxD) : 44,7° x 33,9° x 0,0°
- Tirage optique arrière : 10,40 mm
- Profondeur d'immersion : 9,2 mm
- Classe de résolution : 6,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 33,9° x 44,7° |
| Distance focale | 8,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 6,00 MP |
Fiche de données