Objectif, Fujifilm, CF25ZA-1S, 25 mm, 1.1"

Objectif, Fujifilm, CF25ZA-1S, 25 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 23 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxV) : 32,9° x 24,8°
  • Tirage optique arrière : 22,80 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, CF25ZA-1S, 25 mm, 1.1": AE00307
Distance focale 25 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 23,00 Mpx
 
 
It's so easy!