- Distance focale : 25,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxV) : 32,9° x 24,8°
- Tirage optique arrière : 22,80 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 24,8° x 32,9° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 23,00 MP |
Fiche de données