- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1,1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 62,5° x 47,8°
- Tirage optique arrière : 21,9 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 23,00 Mpx |