- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1,1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 62,5° x 47,8°
- Tirage optique arrière : 21,9 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 47,8° x 62,5° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 23,00 MP |
Fiche de données