- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 2-6
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,08 m
- Angle de vision (HxV) : 57,0°
- Tirage optique arrière : 14,1 mm
- Profondeur d'immersion : 5,6 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 9,00 Mpx |