- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 2-6
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,08 m
- Angle de vision (HxV) : 57,0°
- Tirage optique arrière : 14,1 mm
- Profondeur d'immersion : 5,6 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,2° x 57,0° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 9,00 MP |
Fiche de données