Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle USB 3 UI-3880CP, avec capteur CMOS rolling shutter 1/1.8" Sony IMX178, procure une très haute-résolution de 6,4 MP (3088 x 2076 px), ce qui en fait un outil parfait, en particulier dans des tâches de visualisation en microscopie, et une option minimisant les coûts pour les systèmes de transport intelligents (ITS). Le capteur BSI des séries STARVIS de Sony est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière de notre gamme, offrant une extraordinaire qualité d'image même dans des conditions de faible luminosité.
Associé à nos caméras industrielles USB 3, le capteur Sony IMX178 délivre des fréquences d'images atteignant 58 images/s. en pleine résolution. En raison du format 1/1.8" du capteur, une grande variété d'objectifs C-Mount sera disponible pour le modèle de caméra UI-3880CP USB.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 58,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX178 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires