UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 800 x 600
    0,48 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra USB 3 UI-3130CP avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 500 de onsemi a été conçue pour permettre une grande vitesse : grâce à la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra professionnelle délivre plus de 1000 images par seconde. Ainsi, la caméra CMOS (0.5 MP : 800 x 600 pixels, jusqu'à 396 images/s) est-elle spécifiquement adaptée aux applications courantes de la vision industrielle et de l'imagerie professionnelle, aux applications de tracking mouvements lents ou grande vitesse.

Elle est disponible en version monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.80.

Numéro d'article
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 396 images/s
Résolution (h x v) 800 x 600
Surface optique 3,840 mm x 2,880 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.6"
Résolution 0,48 Mpx
Taille de pixel 4,80 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur PYTHON 500
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!