Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle USB 3 UI-3860CP avec capteur CMOS rolling shutter 1/3" Sony IMX290 procure une résolution de 2,1 MP (1936 x 1096 px, Full HD 135 fps) et elle est dédiée aux clients qui ont des fortes exigences sur la qualité d'image et la vitesse. Le capteur BSI, très sensible à la lumière, des séries STARVIS de Sony convient particulièrement bien aux applications axées sur les coûts dans les domaines de la construction mécanique, vision industrielle, métrologie, ingénierie médicale ou microscopie.
Le modèle UI-3860CP avec son capteur 1/3" Sony IMX290 est parfait pour les clients qui aiment bénéficier d'une très large gamme d'objectifs économiques pour nos caméras industrielles USB 3.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX290 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires