- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.2-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 56,09° x 43,36°
- Tirage optique arrière : 11,44 mm
- Profondeur d'immersion : 7,3 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 6 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 1,50 Mpx |