Objectif, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"

Objectif, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"

Objectif, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 1,5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.2-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 56,09° x 43,36°
  • Tirage optique arrière : 11,44 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,3 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2": AE00262
Bildwinkel vertikal 43,4° x 56,1°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 1,50 MP
 
 
It's so easy!