- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 5.5/li>
- Taille de pixel minimale (µm) : 3
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
- Angle de vision (HxV) : 19° x 14°
- Tirage optique arrière : 12,4 mm
- Profondeur d'immersion : 4,03 mm
- Inclut : Objectif Cx 25 mm
- Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |