Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 25 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 25 mm, 2/3"

Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 25 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original | Source : Edmund Optics
Brève description
Monture C, kit de lentilles liquids
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 5.5/li>
  • Taille de pixel minimale (µm) : 3
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
  • Angle de vision (HxV) : 19° x 14°
  • Tirage optique arrière : 12,4 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,03 mm
  • Inclut : Objectif Cx 25 mm
  • Lentille liquide avec support de lentille
Numéro d'article
  • Objectif, Edmund, série TECHSPEC Cx, 25 mm, 2/3": AE00243
Bildwinkel vertikal 14,0° x 19,0°
Distance focale 25,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!