IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Le IDS NXT Experience Kit est la solution complète en matière de caméra d'inférence pour les applications d'IA dans le traitement d'image industriel. Le système contient tout les éléments dont un utilisateur a besoin pour créer, former et exécuter un réseau neuronal dans un environnement de production. Le package inclut à la fois l'équipement requis, c'est-à-dire une caméra industrielle IDS NXT rio équipée d'un capteur couleur Sony 1,6 MP, avec un câble d'alimentation et de données ainsi qu'un adaptateur de support de caméra et un objectif, et le logiciel indispensable, avec une licence IDS lighthouse valable pendant six mois. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur l'application prévue sans avoir à vous soucier d'apprentissage profond, de traitement d'image ou de programmation de caméra.

    Composants :
    • Caméra industrielle IDS NXT rio avec capteur couleur 1,6 MP Sony IMX273
    • Objectif IDS, focale 16 mm
    • Adaptateur de support de caméra
    • Câble Ethernet GigE, 5,0 m
    • Alimentation pour IDS NXT et câble adaptateur, 1,5 m
    • Licence d'utilisation d'IDS lighthouse valable pour une période de 6 mois

    Vous trouverez ici des informations détaillées sur IDS NXT  >>

Numéro d'article
  • IDS NXT Experience Kit: AS00029
Famille de caméras IDS NXT rio
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Résolution (h x v) 1456 x 1088
Surface optique 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 1,58 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX273
Fiche de données

Caractéristiques

Intelligence artificielle
Traitement sur carte
Protocole industriel
deep ocean core
Applicationes de vision disponibles
100% contrôle de qualité
Interface GigE
Service Web intégré
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!