- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4 - 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (H x V) : 70,3° x 54,9° (4:3) / 75,3° x 45,6° (16:9
- Tirage optique arrière : 11,4 mm
- Profondeur d'immersion : 6,7 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 8 mm |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 5,00 Mpx |