Objectif, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"

Objectif, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"

Objectif, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.4 - 16
  • Taille de pixel minimale (µm) : 3,45
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (H x V) : 70,3° x 54,9° (4:3) / 75,3° x 45,6° (16:9
  • Tirage optique arrière : 11,4 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,7 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, M112FM08, 8 mm, 1/1.2": AE00211
Bildwinkel vertikal 54,9° x 70,3°
Distance focale 8,0 mm
Classe optique 1/1.2"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!