Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5140CP Rev. 2.2 avec le rapide capteur à obturateur global 1,31 mégapixel PYTHON 1300 d’onsemi est la solution optimale pour l’acquisition d’objets en mouvement dans les applications industrielles. Les pixels photosensibles et de grande taille du capteur, en connexion avec la correction FPN mise en place par IDS, assurent d’excellentes images sans stries.
Des fonctions supplémentaires comme le multi-AOI 8 x, le mode de balayage linéaire IDS ou le mode HDR avec coudes font de la caméra GigE un « œil robotisé » utilisable dans de nombreuses applications. En outre, la fréquence d’image de la caméra peut être augmentée grâce à la lecture horizontale ou verticale.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 88,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
Surface optique | 6,144 mm x 4,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 1,31 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | PYTHON 1300 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-barcode-reading-b256446d.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires