La caméra GigE Vision GV-5291SE Rev.4.2 avec le capteur CMOS 8,8 mégapixels IMX267 de Sony séduit par sa grande plage dynamique et sa haute sensibilité à la lumière, même dans la plage NIR. Avec une fréquence de rafraîchissement de 12 images par seconde, elle délivre une qualité d’image parfaite, presque sans bruit, même dans des conditions d’éclairage médiocres.
La taille de pixel réduite de 3,45 µm permet un plus grand nombre de pixels sur un format optique plus petit.
La caméra à empilement de carte GV-5291SE Rev.4.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 13,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 2160 |
Surface optique | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 8,85 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX267 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur