Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle GigE UI-5130CP Rev. 2.2 avec le capteur rapide à obturateur global SVGA PHYTON 500 d’onsemi est offerte en variante monochrome ou couleur. Elle est entièrement axée sur la vitesse : La lecture horizontale et verticale permet d’augmenter encore la fréquence d’image. La caméra UI-5130CP Rev. 2.2 est prédestinée pour les activités de visionique et d’inspection classiques.
La fonction de correction FPN (Fixed Pattern Noise) côté logiciel, mise en place par IDS, assure une meilleure qualité d’images, sans stries.
Ce modèle de caméra sera supporté au départ par le pack logiciel IDS (« IDS Software Suite ») 4.90.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 205 images/s |
Résolution (h x v) | 800 x 600 |
Surface optique | 3,840 mm x 2,880 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3.6" |
Résolution | 0,48 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | PYTHON 500 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires