- Câble : USB 3
- Type de câble : fibre optique active
- Connecteur : Connecteur femelle USB 3-A, droit, à visser sur USB-A
- Longueur : 20,0 m
- Rayon de courbure : 20,0 mm
- Cycles de flexion : cycles min. 1Mio
- Bloc d’alimentation externe au connecteur USB-A (câble inclus dans la livraison)
- Particulièrement recommandé avec une carte PCI Express USB 3 à alimentation externe (AL00014)
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS |
bloquable | Non |
à visser | Oui |