Carte PCI-Express USB 3, 4 ports (89325)

Carte PCI-Express USB 3, 4 ports (89325)

Carte PCI-Express USB 3, 4 ports (89325)
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description

Fabricant: DeLock

Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 

Compatibilité parfaite avec les systèmes multicaméras : en raison des quatre chipsets USB-3.0 présents sur la carte enfichable, toute caméra USB 3 uEye raccordée est capable de tirer profit de l'intégralité de ses performances.

  • Jeu de puces : Renesas uPD720202
  • Interface : PCIe x4 Rev. 2.0
  • Ports : 4 x USB 3 type A femelle
  • Débit de transfert de données : a 5 Gbit/s par voie
  • Systèmes d'exploitation : Windows XP/7/10/11
  • Compatibilité avec USB 2.0 (480 Mbit/s)
    Information produit Importante :
    Cette carte PCIe possède une alimentation externe. Soit avec connecteur Molex 4-pin, soit avec connecteur SATA 15-pin.
    Merci de noter que cette carte ne peut pas se visser sur nos câbles.

Numéro d'article
  • Carte PCI-Express USB 3, 4 ports (89325): AL00014
 
 
It's so easy!