Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La UI-3140CP avec capteur 1/2 pouce global shutter CMOS PYTHON 1300 de onsemi procure une souplesse maximale à votre application. Le capteur délivre d’images, 169 images/s en pleine résolution (1280 x 1024 px), en mode freerun ou trigger, pour des applications standard en vision industrielle et des applications de contrôle, par exemple, parmi d’autres.
En utilisant la fonction unique AOI (lecture horizontale et verticale), la caméra atteint plus de 1000 images par seconde. Disponible en version monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra sera supporté par IDS Software Suite 4.70.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 169 images/s |
Résolution (h x v) | 1280 x 1024 |
Surface optique | 6,144 mm x 4,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 1,31 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | PYTHON 1300 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-barcode-reading-b256446d.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires