Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle USB 3 UI-3070CP avec capteur global shutter CMOS 1/1.8" Sony IMX252 procure une résolution de 3,2 MP (2056 x 1542 px). En pleine résolution, la caméra USB 3 atteint 134 images/s. (Full HD jusqu'à 187 images/s.). Elle permet 64x multi AOI et une longue exposition jusqu'à 30 secondes, pour des applications dans les domaines de la construction mécanique, la vision industrielle, la métrologie, l'ingénierie médicale ou la microscopie.
Le modèle de caméra industrielle UI-3070CP cible les clients avec de fortes exigences sur la qualité d'image, la dynamique et la sensibilité.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 123 images/s |
Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
Surface optique | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,17 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX252 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires