Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La UI-3260CP avec capteur Sony 2,35 MP IMX 249 (1936 X 1216 pixels), établit comme avec son « grand frère », le capteur IMX174, de nouveaux standards en termes de sensibilité à la lumière, de dynamique et de restitution des couleurs. La caméra professionnelle USB 3 délivre une excellente qualité d’image avec une performance faible bruit extraordinaire, à des fréquences pouvant atteindre 47 images par seconde (pleine résolution).
Le capteur est parfait pour des applications requérant une très bonne qualité d’image, même dans des conditions d’éclairage faible, et dans le domaine des Systèmes de transport intelligents (ITS) et de l’assurance qualité.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.70.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 47,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1216 |
Surface optique | 11,345 mm x 7,126 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 2,35 Mpx |
Taille de pixel | 5,86 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX249 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-visualisation-73c24705.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/3/ids-industrial-cameras-applications-food-beverage-d36bdf21.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-process-control-f9bec03d.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires