- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 64° x 48°
- Tirage optique arrière : 8,3 mm
- Non correction IR
- Convient à 3-5 Megapixel
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 6 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 3,15 Mpx |