- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 64° x 48°
- Tirage optique arrière : 8,3 mm
- Non correction IR
- Convient à 3-5 Megapixel
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 48,0° x 64,0° |
| Distance focale | 6,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données