USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 10 m

USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 10 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Métal connecteur femelle USB-A, droit, à visser sur USB-A
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : fibre optique active
  • Connecteur : Connecteur femelle USB 3-A, droit, à visser sur USB-A
  • Longueur : 10,0 m
  • Rayon de courbure : 20,0 mm
  • Cycles de flexion : cycles min. 1Mio
  • Bloc d’alimentation externe au connecteur USB-A (câble inclus dans la livraison)
  • Particulièrement recommandé avec une carte PCI Express USB 3 à alimentation externe (AL00014)

    Remarque :
    Notez qu'un câble standard supplémentaire est impératif pour assurer un bon fonctionnement. La longueur de ce câble ne doit pas dépasser 3 m (AD00155 ou AD00290).

Numéro d'article
  • USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 10 m: AD00207
convient à CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!