Intersection de rues avec circulation et voies de circulation des voitures suggérées.

Circulation et ville intelligente

Comment la mobilité et les villes bénéficient de l’IdO et de la technologie des caméras

L’Internet des objets (IoT) transforme notre façon de vivre et de nous déplacer. L’impact ne pourrait être plus grand – l’IdO permet de nouvelles applications comme la gestion intelligente du trafic, la gestion des parkings et l’élimination des déchets, ainsi qu’une utilisation plus efficace des ressources comme l’eau et l’air pur, apportant une contribution essentielle au bien-être de la population. Mais comment concevoir aujourd’hui la mobilité et l’urbanisme de façon intelligente et durable ? Quel rôle joue la technologie des caméras dans ce domaine ?

À l’échelle mondiale, plus de la moitié de la population vit déjà en ville – et la tendance à l’urbanisation, à l’apparition d’un nombre croissant de nouvelles métropoles et à la densification des villes existantes se poursuit sans relâche. Les ingénieurs, les urbanistes et les planificateurs des transports ont pour tâche de concevoir ces espaces de vie de manière à ce que ceux-ci restent vivables et puissent être gérés de manière raisonnable. Les technologies numériques aident à résoudre ces enjeux. Le traitement d’images avec des caméras et l’intelligence artificielle revêtent une importance particulière à cet égard – ils rendent possibles des applications qui étaient auparavant impensables. Vous constaterez ici quelles possibilités sont déjà disponibles aujourd’hui.

Prise de vue d'une caméra industrielle IDS sur un parking rempli de camions.
Bouteille en verre repérée dans la poubelle bio vue du dessus.
Caméra IDS analyse une rue avec voitures en mouvement et stationnées.
La caméra IDS mesure latéralement des colis de différentes tailles.

Transport optimal des colis grâce à l’automatisation

Le traitement d’images permet aux robots de prélever les paquets dans des matériaux en vrac, d’isoler un à un les paquets étroitement empilés ou se chevauchant et de les placer avec précision dans les trieuses d’entrée. Il permet également de détecter et de trier les paquets endommagés. Vous trouverez également de plus amples informations dans nos rapports d’application :

Une caméra IDS NXT et un bras robotisé dans une application de smart picking.
Centre de navigation et de commande des véhicules sous-marins autonomes.
Caméras industrielles IDS de différents modèles côte à côte sur fond blanc.

Nos caméras industrielles pour vos applications

Cela n’est qu’un petit extrait des nombreuses possibilités qu’offre aujourd’hui le traitement des images. Nos caméras industrielles 2D uEye polyvalentes, avec leurs innombrables variantes, peuvent être intégrées aux applications les plus diverses. Avec IDS NXT, nous proposons également des caméras Vision embarquées compactes et intelligentes, capables d’effectuer elles-mêmes de l’intelligence artificielle. Grâce à la solution d’IA complète IDS NXT, les utilisateurs n’ont besoin d’aucune expertise en apprentissage profond (Deep Learning), en traitement d’images ou en programmation pour configurer et utiliser une caméra intelligente pour leurs propres applications. Les caméras de streaming industrielles uEye Live permettent le streaming et l'enregistrement d'événements sans PC et sans programmation d'application pour la surveillance des processus.

Notre caméra 3D ToF Nion est idéale pour les applications dans les domaines de la logistique, de l'automatisation et de la robotique, où des informations 3D précises sont nécessaires à des vitesses de processus réelles. En complément, les caméras Ensenso, flexibles et hautement performantes grâce à la stéréovision, ouvrent un large éventail de possibilités pour l’automatisation par vision 3D.

N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de vos applications !